Catalog navigation
CAD model selection
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 80 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00005 SW 80 G1/8-AG
NAME
Name
10_05_04_00005
NNCUSTOM
SW 80 G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 80 G1/8-AG
LINACUSTOM
SW 80 G1/8-AG
ARTNR
Order number
10.05.04.00005
C132
G1
G1/8"-AG
C124
dn
0.8 mm
C111
L
6 mm
C133
LG1
9.5 mm
C140
SW1
14 mm
C997
Nennweite
0,80 mm
C863
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.3 mł/h
C862
Saugleistung für pu = -0,3 bar
4.9 l/min
C865
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.32 mł/h
C864
Saugleistung für pu = -0,6 bar
5.3 l/min
C575
Weight
5 g
Preview - Generation
Preview
3D
2D