Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Lincoln Electric
Descrizione
K1053_8
Lista materiale
K1053_8
ORDERNO
K1053_8
DIMENSIONS__H_X_W_X_D_
dimensioni (h x l x p)
27 in x 19 in x 21,5 in (686 mm x 483 mm x 546 mm)
INPUT_CURRENT
corrente d'ingresso
683427A AC, 864334A DC
INPUT_HERTZ
ingresso hertz
60
INPUT_PHASE
fase di ingresso
1
INPUT_POWER
potenza in ingresso
230460575160
INPUT_VOLTAGE
tensione d'ingresso
230460575
MAX_RATING
valutazione massima
300
MODE_ICON
icona della modalità
CC
NET_WEIGHT
peso netto
350 libbre (158,76 kg)
OUTPUT_RANGE
gamma di uscita
35-300A AC, 40-250A DC
POLARITY
polarità
ACDC
RATED_OUTPUT
potenza nominale
250A AC30V30%, 250A DC30V30%
TYPICAL_APPLICATION
applicazione tipica
CostruzioneFabbricazione generaleManutenzione e riparazioneSaldatura di riparazione
WARRANTY
Garanzia
3 anni
NAME
nome
K1053_8
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D