Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Certified catalogs
By Categories
By Countries
By Standards
CAD model selection
All
Electro
Firma
Heuber Components
Beschreibung
Zubehör Leuchtenserie AL38
Stückliste
2m Anschlussleitung 3-polig M12 für LED-Maschinenleuchte
ORDERNO
2m Anschlussleitung 3-polig M12 für LED-Maschinenleuchte
ADERQUERSCHNITT
aderquerschnitt
3×0,34mm2
AU_EN___MANTEL
außen-∅ mantel
4,30mm
BEMESSUNGSSPANNUNG
bemessungsspannung
250V
BESONDERE_EIGENSCHAFTEN
besondere eigenschaften
flammwidrig
BIEGERADIUS__BEWEGT_
biegeradius (bewegt)
10x ∅-Leitung
BIEGERADIUS__FEST_
biegeradius (fest)
5x ∅-Leitung
CODIERUNG
codierung
A
ENDENKONFEKTION
endenkonfektion
offenes Kabelende
KABELLAENGE__L_
kabellänge (l)
2000mm
MATERIAL_LEITUNGSMANTEL
material leitungsmantel
PUR
PIN_BELEGUNG
pin-belegung
1 BN, 3 BU, 4 BK
POLZAHL
polzahl
3
STECKVERBINDER
steckverbinder
Buchse gerade M12
STROMBELASTBARKEIT_PRO_PIN__BEI_40_C_
strombelastbarkeit pro pin (bei 40°c)
4A
UMGEBUNGSTEMPERATUR
umgebungstemperatur
-30°C bis +90°C
NAME
name
2m Anschlussleitung 3-polig M12 für LED-Maschinenleuchte
DURCHMESSER
durchmesser
FARBE
farbe
HAFTKRAFT
haftkraft
HOEHE
höhe
INNENGEWINDE
innengewinde
MATERIAL
material
Preview - Generation
Preview
3D
2D