WNA-M32L(D15-22)
Wain Electrical
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{wain/wna28metal20cable20gland-extra20length29.prj},{NB=WNA-M32L(D15-22)},{ORDERNO=WNA-M32L(D15-22)},{CLAMPING_RANGE___=15-22mm},{DEGREE_OF_PROTECTION=IP68(with O-searing)},{MATERIAL=Nickel-plate brass},{SEALING=Nylon and NBR},{TEMPERATURE_RANGE=Stat:-40℃...+100℃ Dyn:-20℃...+80℃},{THREAD_DIAMETER_AG_=32mm},{THREAD_LENGTH_GL_=12mm},{THREAD_SIDE=M32x1.5},{WRENCH_SIZE_SW_=35mm},{NAME=WNA-M32L(D15-22)},{SOURCEURL=http://www.wainconnector.com/en/product3.aspx?Productscateid=401&Productsid=10260}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Wain Electrical
Description
WNA(Metal cable gland-extra length)
Bill of material
WNA-M32L(D15-22)
ORDERNO
WNA-M32L(D15-22)
WNA-M32L(D15-22)
CLAMPING_RANGE___
clamping range(φ)
15-22mm
15-22mm
DEGREE_OF_PROTECTION
degree of protection
IP68(with O-searing)
MATERIAL
material
Nickel-plate brass
SEALING
sealing
Nylon and NBR
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
Stat:-40℃...+100℃ Dyn:-20℃...+80℃
THREAD_DIAMETER_AG_
thread diameter(ag)
32mm
32mm
THREAD_LENGTH_GL_
thread length(gl)
12mm
12mm
THREAD_SIDE
thread side
M32x1.5
M32x1.5
WRENCH_SIZE_SW_
wrench size(sw)
35mm
35mm
NAME
name
WNA-M32L(D15-22)
WNA-M32L(D15-22)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D