Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
UIT512 - IO-Link - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UIT512
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT512: détecteurs réflexion directe à ultrasons; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; Port
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; Portée 350...6000; (cible: 400 x 400 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; NPN; M12 Connecteur; IP 67; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UIT512
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D