카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
UIT507
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_050
200_010_050_001
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_050/200_010_050_001/uit507.prj},{NB=UIT507},{BN=UIT507},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/75/44/pc_uit515aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/75/44/pc_uit515aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=UIT507: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; Schaltabstand 600...8},{DESCLONG=Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; Schaltabstand 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=UIA08000E1KG/IO-Link/US},{ERPGRSUPPLIER=T1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UIT507 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UIT507
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT507: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; Schaltabstand 600...8
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; Schaltabstand 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UIT507
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D