Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UDC-18GM50-400-3E0-Y204251 - Doppelbogensensoren
Stückliste
UDC-18GM50-400-3E0-Y204251
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
UDC-18GM50-400-3E0-Y204251
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Doppelbogensensor UDC-18GM50-400-3E0-Y204251
EAN
4050143112463
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UDC-18GM50-400-3E0-Y204251
AAB866006
max. Messbereich (Länge)
60 mm
BAD858004
Leerlaufstrom
50 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
0 °C
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
BAD826005
Durchmesser des Sensors
18 mm
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.220
LENGTH
0.128
WIDTH
0.215
DEPTH
0.048
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D