Catalog navigation
CAD Model seçimi
All
Electro
HELP_VARIABLE
Şirket
Rolec Services
Açıklama
Tip 2 Şarj Soketi (EVON0090 & EVON0100)
Malzeme listesi
ZF3CIKLL5
ORDERNO
ZF3CIKLL5
CHARGE_PROTOCOL
şarj protokolü
Mod 3
DESCRIPTION
Açıklama
İngiltere'nin en uygun fiyatlı elektrikli araç şarj ünitesi Bu akıllı, modern ve düşük maliyetli ünite, elektrikli araç sürücülerine kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlı bir ev şarj çözümü sunmak için tasarlanmıştır. QUBEV Smart uygulaması ile eşleştirildiğinde, şarj cihazınız üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Şarj seansınızı elektriğinizin en ucuz olduğu zamana göre planlamaktan, ECO modunu güneş enerjisiyle eşleştirmeye ve çok daha fazlasına kadar. EV sürücüleri sorunsuz bir şarj deneyiminin keyfini çıkarabilir ve EV'lerinin bir sonraki elektrikli maceralarına hazır olmasını sağlayabilir. Evrensel şarj soketi veya Tip 2 bağlı kablo Güç değeri - 7,4kW veya 22kW modellere kadar Ayarlanabilir güç değeri - 10A, 13A, 16A ve 32A Ücretsiz QUBEV Smart Wi-Fi uygulaması Planlı / yoğun olmayan şarj Güneş uyumlu (yalnızca tek fazlı modeller) PME ve artık akım koruması (AC 30mA Tip A, DC 6mA) Dinamik yük dengeleme (CT kelepçe (ler) ve kablo (lar) dahil) OCPP 1.6 uyumlu Dahili LED şarj durumu göstergesi Kurcalama güvenliği dahil Birleşik Krallık Akıllı Şarj Noktası Yönetmeliklerini karşılar Wi-Fi / Ethernet bağlantısı IP54 ve IK08 sınıfı Korozyon ve yangına dayanıklı CE ve UKCA sertifikalı Kurulumu ve bakımı kolay Duvar veya direk montaj seçenekleri OZEV hibesi ile finanse edilebilir 3 Yıl garanti
ENCLOSURE_DIMENSIONS
muhafaza boyutlari
200mm (G) 330mm (Y) 109mm (D)
INPUT_VOLTAGE
giriş gerilimi
230V AC (±%10) 50/60Hz (Tek Fazlı) 400V AC (±%10) 50/60Hz (3 Fazlı)
KEY_FEATURES
anahtar özelli̇kler
Kullanımı kolay Wi-Fi uygulaması Ayarlanabilir güç derecesi PEN arıza koruması Birleşik Krallık Akıllı Şarj Noktası Yönetmelikleri Uyumlu Wi-Fi Ethernet bağlantısı Hibe ile finanse edilebilir
MATERIALS
malzemeler
Ünite - PC/ABS Alaşım, yanıcılık derecesi UL94-V0Montaj arka plakası - 1,5 mm Çelik, siyah toz boyalı kaplama
PROTECTION
koruma
Kaçak akım koruması - AC 30mA Tip A ve DC 6mA PME arıza tespiti Yük dengeleme Aşırı sıcaklık koruması Aşırı akım koruması - Kaynağa monte edilmiş bir Tip A RCBO önerilir
SUITABLE_FOR
için uygun
EVLER GELIŞTIRME SAHALARI KONUT ÖZEL PARK ALANLARI
NAME
isim
ZF3CIKLL5
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D