SECM299-E4.5AE-T (Step Motor with Terminal Box)
EC Motion
terminalbox20brakes20encoder
step20motors20with20terminalbox200.520-2010.220nm
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ec_motion/terminalbox20brakes20encoder/step20motors20with20terminalbox200.520-2010.220nm/secm299-.prj},{NB=SECM299-E4.5AE-T (Step Motor with Terminal Box)},{ORDERNO=SECM299-E4.5AE-T (Step Motor with Terminal Box)},{CURRENT_PHASE___A__=4.5},{HOLDING_TORQUE__NM__=7.3},{HOLDING_TORQUE___NM__=5.4},{INDUCTANCE_PHASE__MH__=3.1},{INDUKTANCE_PHASE__MH__=3.1},{LENGTH__MM__=151},{NUMBER_OF_LEADS=8},{RESISTANCE_PHASE_____=0.6},{ROTOR_INERTIA__KGM___=3200 x 10-7},{WEIGHT___KG__=3.9},{NAME=SECM299-E4.5AE-T (Step Motor with Terminal Box)},{SOURCEURL=https://www.ec-motion.de/en/product-overview/terminalbox-brakes-encoder/step-motors-with-terminalbox/?no_cache=1&product=98}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
EC Motion
Description
SECM299-
Bill of material
SECM299-E4.5AE-T (Step Motor with Terminal Box)
ORDERNO
SECM299-E4.5AE-T (Step Motor with Terminal Box)
CURRENT_PHASE___A__
current phase [ a ]
4.5
HOLDING_TORQUE__NM__
holding torque[ nm ]
7.3
HOLDING_TORQUE___NM__
holding torque [ nm ]
5.4
INDUCTANCE_PHASE__MH__
inductance phase[ mh ]
3.1
INDUKTANCE_PHASE__MH__
induktance phase[ mh ]
3.1
LENGTH__MM__
length[ mm ]
151
NUMBER_OF_LEADS
number of leads
8
RESISTANCE_PHASE_____
resistance phase[ ω ]
0.6
ROTOR_INERTIA__KGM___
rotor inertia[ kgm² ]
3200 x 10-7
WEIGHT___KG__
weight [ kg ]
3.9
NAME
name
SECM299-E4.5AE-T (Step Motor with Terminal Box)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D