SECM243-F1.3A (Single Shaft)
EC Motion
2-phase20step20motors
4220mma00.120-200.9320nm
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ec_motion/2-phase20step20motors/4220mma00.120-200.9320nm/secm243-_3.prj},{NB=SECM243-F1.3A (Single Shaft)},{ORDERNO=SECM243-F1.3A (Single Shaft)},{CURRENT_PHASE___A__=1.3},{HOLDING_TORQUE__NM__=0.22},{INDUCTANCE_PHASE__MH__=3.3},{LENGTH__MM__=33},{NUMBER_OF_LEADS=4},{RESISTANCE_PHASE_____=2.2},{ROTOR_INERTIA__KGM___=35 x 10-7},{WEIGHT___KG__=0.2},{NAME=SECM243-F1.3A (Single Shaft)},{SOURCEURL=https://www.ec-motion.de/en/product-overview/2-phase-step-motors/42-mm/?no_cache=1&product=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
EC Motion
Description
SECM243-_3
Bill of material
SECM243-F1.3A (Single Shaft)
ORDERNO
SECM243-F1.3A (Single Shaft)
SECM243-F1.3A (Single Shaft)
CURRENT_PHASE___A__
current phase [ a ]
1.3
HOLDING_TORQUE__NM__
holding torque[ nm ]
0.22
INDUCTANCE_PHASE__MH__
inductance phase[ mh ]
3.3
LENGTH__MM__
length[ mm ]
33
NUMBER_OF_LEADS
number of leads
4
RESISTANCE_PHASE_____
resistance phase[ ω ]
2.2
ROTOR_INERTIA__KGM___
rotor inertia[ kgm² ]
35 x 10-7
WEIGHT___KG__
weight [ kg ]
0.2
NAME
name
SECM243-F1.3A (Single Shaft)
SECM243-F1.3A (Single Shaft)
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D