Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OBG5000-R101-2P1-IO-V31 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
OBG5000-R101-2P1-IO-V31
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OBG5000-R101-2P1-IO-V31
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke (Glas) OBG5000-R101-2P1-IO-V31
EAN
4050143125074
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OBG5000-R101-2P1-IO-V31
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
6000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
0 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
13.9 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
18.3 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
39.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.040
WIDTH
0.018
DEPTH
0.014
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D