Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 7000 130 x 180 - Spannsatz MLC 7000 130 x 180
Stückliste
MLC 7000 130 x 180
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 7000 130 x 180
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 7000 130 x 180
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
130 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 7000 130 x 180
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
114 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
128 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 14
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
230 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
46 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
180 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
710 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
112 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D