Catalog navigation
CADモデル選択
全て
Electro
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
MLC 5050 6 x 16 - Spannsatz MLC 5050 6 x 16
Bill of material
MLC 5050 6 x 16
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5050 6 x 16
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5050 6 x 16
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
6 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5050 6 x 16
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
11 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
14 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 2,5
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
1 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
6 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
16 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
2 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
55 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D