Catalog navigation
CAD模型选择
全部
Electro
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 5007 90 x 130 - Spannsatz MLC 5007 90 x 130
明细表
MLC 5007 90 x 130
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5007 90 x 130
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5007 90 x 130
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
90 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5007 90 x 130
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
40 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
50 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 10
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
83 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
7 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
130 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
160 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
140 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Preview - Generation
预览
3D
2D