Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
MLC 5007 28 x 55 - Spannsatz MLC 5007 28 x 55
Stückliste
MLC 5007 28 x 55
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5007 28 x 55
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5007 28 x 55
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
28 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5007 28 x 55
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
28 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
34 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 6
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
17 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
450 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
55 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
32 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
90 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/spannsaetze-zur-welle-nabe-verbindung/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D