Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
Walther Flender
Descrizione
MLC 5000-SP 40 x 80 - Spannsatz MLC 5000-SP 40 x 80
Lista materiale
MLC 5000-SP 40 x 80
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5000-SP 40 x 80
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5000-SP 40 x 80
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
40 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5000-SP 40 x 80
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
33 mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
41 mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 8
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
41 Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
1436 Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
80 mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
72 kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
108 N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D