lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
33068000
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_80mm.prj},{NB=33068000},{ARTNR=33068000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=80},{US= 80 : 1},{M=1.5},{Z=80},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=2° 9'},{SR=rechts},{DA=124.5},{DAS=43.0},{MD=213},{WG=0.25},{GEW=2900},{DM1=40.0},{DM2=120.0},{V=1},{B=32},{B1=28},{B6=35.3},{B7=10},{L=56},{ND=70},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-80MM - 精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距80mm
明细表
33068000
ARTNR
产品编号
33068000
33068000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
黄铜
MAT
材料
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
A
中心距+0.10
80
mm
US
齿轮比
80 : 1
80 : 1
M
模块
1.5
1.5
Z
齿数
80
80
EGW
压力角
15°
Grad
GZ
齿轮的数量
1
1
SW
引导角
2° 9'
2° 9'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
124.5
124.5
mm
DAS
外直径蜗杆da
43.0
43.0
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
213
213
Nm
WG
ƞ* - 效率/见目录页
0.25
0.25
%
GEW
重量
2900
2900
g
CTN
海关税则号
84839089
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D