lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
33208201
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
Discontinued product
Product discontinued since 2023年8月1日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psr_100mm.prj},{NB=33208201},{ARTNR=33208201},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Zahnring: Spezial-Schneckenradbronze (G-CuSn12Ni), Nabe: Grauguss GG20 },{HW=-},{AUSF=Schneckenrad},{A=100},{US=82.0},{M=2.00},{Z=82},{EGW=20°},{DA=170.5},{D0=164.5},{D1=118},{B=26},{MD=450},{WG=0.62},{GEW=4.70},{SR=rechts},{DAS=39.5},{D=35.5},{L=60},{ND=85},{NDG=140},{B1=40},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSR-AA-100MM - 蜗轮,精密蜗轮组-右旋(蜗轮和蜗杆),中心距100mm
明细表
33208201
ARTNR
产品编号
33208201
33208201
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
青铜
MAT
材料
齿圈:特殊蜗轮青铜(G-CuSn12Ni),轮毂。灰铸铁GG20
HW
备注
-
-
AUSF
版本
蜗轮
A
中心距±0,03
100
mm
US
齿轮比
82.0
82.0
M
模块
2.00
2.00
Z
齿数
82
82
EGW
压力角
20°
Grad
DA
dA
170.5
170.5
mm
D0
d0
164.5
164.5
mm
D1
118
118
mm
B
b
26
26
mm
MD
最大扭矩为1500/分钟
450
450
Nm
WG
ƞ* - 效率/见目录页
0.62
0.62
%
GEW
重量
4.70
4.70
kg
CTN
海关税则号
84839089
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D