Catalog navigation
CAD模型选择
全部
Electro
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MAGNET-SCHAL-REED-KONT - 带簧片触点的磁开关,外壳材料为塑料,连接线为PVC 2 x 0.25,PVC 3 x 0.25
明细表
81000001
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
外壳:塑料,连接线:PVC 2 x 0.25,PVC 3 x 0.25
F
功能
K
电缆长度
m
SA
保护等级
IP 66 (DIN 40050)
GT
单位温度
-20°C至+80°C
GEW
重量
g
CTN
海关税号
85365080
Preview - Generation
预览
没有预览图.