lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
81001040
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/lagerb_starr_br.prj},{NB=81001040},{ARTNR=81001040},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium Druckguss},{ZD=40},{CA=36},{CK=12},{DD=11},{EM=28},{G1=24},{G2=22},{G3=35},{H2=10},{K1=41},{K2=54},{L1=1.6},{R=11},{DS=6.6},{Z=13°},{GEW=200},{CTN=84129080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LAGERBÖ-STARR-BREIT - 轴承座,刚性,宽(铝) 叉式安装的反轴承,材料为压铸铝
明细表
81001040
ARTNR
产品编号
81001040
81001040
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
压铸铝
ZD
气缸-Ø
40
40
mm
CA
36
36
mm
CK
CK H7
12
12
mm
DD
Ø - D
11
11
mm
EM
28
28
mm
G1
24
24
mm
G2
22
22
mm
G3
35
35
mm
H2
10
10
mm
K1
41
41
mm
K2
54
54
mm
L1
1.6
1.6
mm
R
11
11
mm
DS
Ø - S
6.6
6.6
mm
Z
13°
13°
° Grad
GEW
重量
200
200
g
CTN
海关税号
84129080
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D