lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
81001140
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/lagerb_m_gelenkl.prj},{NB=81001140},{ARTNR=81001140},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Lagerbock: Grauguss lackiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Stahl},{ZD=40},{CH=36},{CN=12},{DD=11},{EN=16},{ER=18},{G1=24},{EU=12.0},{G2=22},{G3=35},{H2=10},{K2=54},{K1=41},{L1=1.6},{DS=6.6},{Z=13°},{GEW=240.000},{CTN=84129080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LAGERBÖ-GELENK-LG - 带球面轴承的轴承座,轴承座材料为灰铸铁,内环滚子轴承为钢质硬化,外环为钢质
明细表
81001140
ARTNR
产品编号
81001140
81001140
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
轴承座:涂漆灰铸铁,内圈:硬化的滚动轴承钢,外圈:钢
ZD
气缸-Ø
40
40
mm
CH
36
36
mm
CN
CN - H7
12
12
mm
DD
Ø - D
11
11
mm
EN
EN - 0.1
16
16
mm
ER
18
18
mm
G1
24
24
mm
EU
12.0
12.0
mm
G2
22
22
mm
G3
35
35
mm
H2
10
10
mm
K2
54
54
mm
K1
41
41
mm
L1
1.6
1.6
mm
DS
ØS
6.6
6.6
mm
Z
13°
13°
° Grad
GEW
重量
240.000
240.000
g
CTN
海关税号
84129080
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D