LT 4000-S
LEM
current20transducers
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/current20transducers/lt204000-s.prj},{NB=LT 4000-S},{ORDERNO=LT 4000-S},{ACCURACY=0.5 %},{APPLICATIONS=Drives Renewable Energies Welding Power Supplies},{MEASUREMENT=Current},{MEASURING_RANGE=6000 A},{MOUNTING=Panel},{NOMINAL_VALUE=4000 A},{OP__TEMPERATURE=-25 °C 70 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC + DC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Current},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=Instantaneous 800 mA},{SERIES=LT4000},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Bipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=24 - 24 V},{TECHNOLOGY=Closed loop Hall effect},{NAME=LT 4000-S},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/lt-4000s}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
LT 4000-S
Bill of material
LT 4000-S
ORDERNO
LT 4000-S
ACCURACY
accuracy
0.5 %
APPLICATIONS
applications
Drives Renewable Energies Welding Power Supplies
MEASUREMENT
measurement
Current
MEASURING_RANGE
measuring range
6000 A
MOUNTING
mounting
Panel
NOMINAL_VALUE
nominal value
4000 A
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-25 °C 70 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC + DC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Current
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
Instantaneous 800 mA
SERIES
series
LT4000
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Bipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
24 - 24 V
TECHNOLOGY
technology
Closed loop Hall effect
NAME
name
LT 4000-S
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D