您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
HPM60 48 VDC Servo Motor
Orbex
motors
Powered by
CAD模型選擇
All
Electro
All
Electro
{orbex/motors/low20voltage20servo20motors.prj},{NB=HPM60 48 VDC Servo Motor},{ORDERNO=HPM60 48 VDC Servo Motor},{BACK_EMF_CONSTANT__KE=9.89},{CONTINOUS_STALL_TORQUE=1.91},{MASS=2},{MAX_TORQUE=5.73},{MAX__CURRENT=60},{MOMENT_OF_INERTIA=0.41},{NUMBER_OF_POLES=8},{RATED_CURRENT=20},{RATED_POWER=530},{RATED_SPEED_MAX_SPEED=30004000},{RATED_VOLTAGE=48 (DC)},{TORQUE_CONSTANT__KT=0.096},{NAME=HPM60 48 VDC Servo Motor},{SOURCEURL=https://orbexgroup.com/product/hpm60-48-vdc-servo-motor/}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Company
Orbex
Description
Low Voltage Servo Motors
Bill of material
HPM60 48 VDC Servo Motor
ORDERNO
HPM60 48 VDC Servo Motor
HPM60 48 VDC Servo Motor
BACK_EMF_CONSTANT__KE
back emf constant, ke
9.89
9.89
CONTINOUS_STALL_TORQUE
continous stall torque
1.91
1.91
MASS
mass
2
2
MAX_TORQUE
max torque
5.73
5.73
MAX__CURRENT
max. current
60
60
MOMENT_OF_INERTIA
moment of inertia
0.41
0.41
NUMBER_OF_POLES
number of poles
8
8
RATED_CURRENT
rated current
20
20
RATED_POWER
rated power
530
530
RATED_SPEED_MAX_SPEED
rated speed max.speed
30004000
30004000
RATED_VOLTAGE
rated voltage
48 (DC)
48 (DC)
TORQUE_CONSTANT__KT
torque constant, kt
0.096
0.096
NAME
name
HPM60 48 VDC Servo Motor
HPM60 48 VDC Servo Motor
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
3D
2D