Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Certified catalogs
By Categories
By Countries
By Standards
CAD model selection
All
Electro
Firma
Heuber Components
Beschreibung
LED-Maschinenleuchte Serie AL38
Stückliste
LED-Maschinenleuchte Serie AL38 24VDC 2640lm 340mm neutralweiß 4000K M12 Kabellänge 0,5m
ORDERNO
LED-Maschinenleuchte Serie AL38 24VDC 2640lm 340mm neutralweiß 4000K M12 Kabellänge 0,5m
ABSTRAHLWINKEL
abstrahlwinkel
120°
ANSCHLUSS
anschluss
Steckverbinder M12, A-kodiert, 3-polig
BELEGUNG
belegung
1 +24V DC
BREITE
breite
38mm
DIMMBAR
dimmbar
Ja
EIGENSCHAFTEN_KABEL
eigenschaften kabel
ölbeständig
FARBTEMPERATUR
farbtemperatur
4000K
FARBWIEDERGABE
farbwiedergabe
80 Ra
HOEHE
höhe
8mm
KABELLAENGE
kabellänge
500mm
KASKADIERUNG
kaskadierung
Nein
LEBENSDAUER
lebensdauer
ca. 30.000h
LEISTUNG
leistung
17,4W
LICHTFARBE
lichtfarbe
neutralweiß
LICHTSTROM
lichtstrom
2640 lm
LAENGE
länge
340mm
MATERIAL
material
Aluminium natureloxiert PU opal
SCHUTZART
schutzart
IP67
SCHUTZKLASSE
schutzklasse
III
SPANNUNGSVERSORGUNG
spannungsversorgung
24VDC (supply class 2)
STROMAUFNAHME
stromaufnahme
0,72A
THERMISCHER_UEBERLASTSCHUTZ
thermischer überlastschutz
Ja
UMGEBUNGSTEMPERATUR_BETRIEB
umgebungstemperatur betrieb
0…+40°C
VERPOLSCHUTZ
verpolschutz
Ja
NAME
name
LED-Maschinenleuchte Serie AL38 24VDC 2640lm 340mm neutralweiß 4000K M12 Kabellänge 0,5m
SOURCEURL
sourceurl
https://heuber-components.de/produkt/led-maschinenleuchte-serie-al38-24vdc-2640lm-340mm-neutralweiss-4000k-kopie
Preview - Generation
Preview
3D
2D