Catalog navigation
CADモデル選択
全て
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Heuber Components
Beschreibung
LED-Maschinen-und Statusleuchte Serie SL30 mehrfarbig und neutralweiß RGB+W
Stückliste
LED-Maschinen-und Statusleuchte Serie SL30 24VDC 250mm 880lm RGB+W kaskadierbar
ORDERNO
ABSTRAHLWINKEL
abstrahlwinkel
120°
ANSCHLUSS
anschluss
Steckverbinder M12, A-kodiert, 5-polig
AU_ENDURCHMESSER
außendurchmesser
30mm
BELEGUNG
belegung
1 +24 V DC (neutralweiß)
DIMMBAR
dimmbar
Ja
FARBWIEDERGABE
farbwiedergabe
80 Ra
KASKADIERUNG
kaskadierung
LEBENSDAUER
lebensdauer
ca. 30.000h
LEISTUNG
leistung
LICHTFARBE
lichtfarbe
neutralweiß
LICHTSTROM__BLAU_
lichtstrom (blau)
LICHTSTROM__GRUEN_
lichtstrom (grün)
LICHTSTROM__NEUTRALWEI__
lichtstrom (neutralweiß)
LICHTSTROM__ROT_
lichtstrom (rot)
LICHTTEMPERATUR__NEUTRALWEI__
lichttemperatur (neutralweiß)
4000K
LAENGE
länge
MATERIAL
material
Aluminium natureloxiert PMMA
SCHUTZART
schutzart
IP67
SCHUTZKLASSE
schutzklasse
III
SPANNUNGSVERSORGUNG
spannungsversorgung
24VDC (supply class 2)
STROMAUFNAHME
stromaufnahme
THERMISCHER_UEBERLASTSCHUTZ
thermischer überlastschutz
Ja
UMGEBUNGSTEMPERATUR_BETRIEB
umgebungstemperatur betrieb
0…+40°C
VERPOLSCHUTZ
verpolschutz
Ja
WELLENLAENGE_LICHT__BLAU_
wellenlänge licht (blau)
465~470nm
WELLENLAENGE_LICHT__GRUEN_
wellenlänge licht (grün)
515~525nm
WELLENLAENGE_LICHT__ROT_
wellenlänge licht (rot)
620~630nm
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D