LA 205-SSP11
LEM
energy20meters
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/energy20meters/la20205-ssp11.prj},{NB=LA 205-SSP11},{ORDERNO=LA 205-SSP11},{ACCURACY=0.8 %},{APPLICATIONS=Traction},{MEASUREMENT=Current},{MEASURING_RANGE=300 A},{MOUNTING=Panel},{NOMINAL_VALUE=200 A},{OP__TEMPERATURE=-30 °C 70 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC + DC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Current},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=Instantaneous 66.6 mA},{SERIES=LA205},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Bipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=24 - 24 V},{TECHNOLOGY=Closed loop Hall effect},{NAME=LA 205-SSP11},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/la-205ssp11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
LA 205-SSP11
Bill of material
LA 205-SSP11
ORDERNO
LA 205-SSP11
ACCURACY
accuracy
0.8 %
APPLICATIONS
applications
Traction
MEASUREMENT
measurement
Current
MEASURING_RANGE
measuring range
300 A
MOUNTING
mounting
Panel
NOMINAL_VALUE
nominal value
200 A
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-30 °C 70 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC + DC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Current
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
Instantaneous 66.6 mA
SERIES
series
LA205
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Bipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
24 - 24 V
TECHNOLOGY
technology
Closed loop Hall effect
NAME
name
LA 205-SSP11
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D