LA 150-P
LEM
current20transducers
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{lem/current20transducers/la20150-p.prj},{NB=LA 150-P},{ORDERNO=LA 150-P},{ACCURACY=0.5 %},{APPLICATIONS=Drives Power Supplies Renewable Energies Welding},{MEASUREMENT=Current},{MEASURING_RANGE=212 A},{MOUNTING=PCB},{NOMINAL_VALUE=150 A},{OP__TEMPERATURE=-40 °C 85 °C},{PRIMARY_SIGNAL=AC + DC},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL=Current},{SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE=Instantaneous 75 mA},{SERIES=LA130150},{SUPPLY_VOLTAGE=External DC Bipolar},{SUPPLY_VOLTAGE_RANGE=12 - 15 V},{TECHNOLOGY=Closed loop Hall effect},{NAME=LA 150-P},{SOURCEURL=https://www.lem.com/en/la-150p}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
LEM
Description
LA 150-P
Bill of material
LA 150-P
ORDERNO
LA 150-P
ACCURACY
accuracy
0.5 %
APPLICATIONS
applications
Drives Power Supplies Renewable Energies Welding
MEASUREMENT
measurement
Current
MEASURING_RANGE
measuring range
212 A
MOUNTING
mounting
PCB
NOMINAL_VALUE
nominal value
150 A
OP__TEMPERATURE
op. temperature
-40 °C 85 °C
PRIMARY_SIGNAL
primary signal
AC + DC
SECOND__NOMINAL_SIGNAL
second. nominal signal
Current
SECOND__NOMINAL_SIGNAL_VALUE
second. nominal signal value
Instantaneous 75 mA
SERIES
series
LA130150
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
External DC Bipolar
SUPPLY_VOLTAGE_RANGE
supply voltage range
12 - 15 V
TECHNOLOGY
technology
Closed loop Hall effect
NAME
name
LA 150-P
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D