Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KX5002 - Détecteurs capacitifs pour la détection du niveau limite
Nomenclature
KX5002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KX5002: Détecteur capacitif; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 15 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement fermé; DC; NAMUR; 6 m PVC-Câble; IP 65; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 40 Hz
BN
Bestellnummer
KX5002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D