카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KTE101
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_001
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_001/kte101.prj},{NB=KTE101},{BN=KTE101},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4e/c9/pc_kte101aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4e/c9/pc_kte101aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KTE101: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,7 mm; Schließer / Öffner; (par},{DESCLONG=Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,7 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KTEEFOKMMFRKG/US/IO},{ERPGRSUPPLIER=O2},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KTE101 - Kapazitive Touchsensoren in Bauform M22
Bill of material
KTE101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KTE101: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,7 mm; Schließer / Öffner; (par
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,7 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C
BN
Bestellnummer
KTE101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D