카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KT6301
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_001
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_001/kt6301.prj},{NB=KT6301},{BN=KT6301},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5a/0f/pc_kt6301xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5a/0f/pc_kt6301xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KT6301: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 39 mm; Schließer / Öffner; DC; PNP/},{DESCLONG=Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 39 mm; Schließer / Öffner; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KTMEF-EMMFFKG/US/IO},{ERPGRSUPPLIER=O2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KT6301 - Mit IO-Link
Bill of material
KT6301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT6301: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 39 mm; Schließer / Öffner; DC; PNP/
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 39 mm; Schließer / Öffner; DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C
BN
Bestellnummer
KT6301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D