Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KT5320 - Leuchttaster mit Touchoberfläche in Bauform M22
Bill of material
KT5320
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT5320: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
KT5320
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D