Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KT5011 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Bill of material
KT5011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT5011: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PU
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
KT5011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D