카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KT5010
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_120
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_120/kt5010.prj},{NB=KT5010},{BN=KT5010},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/50/9b/pc_kt5050xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/50/9b/pc_kt5050xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KT5010: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-},{DESCLONG=Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KTRDHOK-RBPKG/AM/2M},{ERPGRSUPPLIER=O2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/KT5010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KT5010 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Bill of material
KT5010
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT5010: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
KT5010
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D