Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KQ6004 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ6004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ6004: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 0,04 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ6004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D