카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KQ6004
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_060
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_060/kq6004.prj},{NB=KQ6004},{BN=KQ6004},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1c/7f/pc_kq6003ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1c/7f/pc_kq6003ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KQ6004: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ei},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 0,04 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KQ6004 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ6004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ6004: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ei
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 0,04 m PVC-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ6004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D