Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KQ5108 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
KQ5108
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ5108: Détecteur capacitif; 20 x 7 x 48 mm; Portée 12 mm non encastrable; norma
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; 20 x 7 x 48 mm; Portée 12 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; 0,5 m PUR-Câble; M8 Connecteur; IP 65; IP 67; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ5108
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D