Catalog navigation
CAD Model seçimi
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KQ5101 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KQ5101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ5101: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 0,1 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ5101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D