Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KQ5012 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KQ5012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KQ5012: Détecteur capacitif; 20 x 7 x 48 mm; Portée 4,7 mm non encastrable; norm
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; 20 x 7 x 48 mm; Portée 4,7 mm non encastrable; normalement fermé; DC; NPN; 0,4 m PUR-Câble; MOLEX Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KQ5012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D