Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPSb - SCPSb 07 S04 NC
Stückliste
SCPSb 07 S04 NC
CNSORDERNO
Typ
SCPSb 07 S04 NC
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.04130
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
Gewindelaenge
18 mm
B1
18.6 mm
D
d
4.4 mm
D1
d1
6.2 mm
D2
d2
6.2 mm
D3
d3
2.6 mm
H
78 mm
H1
H2
97.75 mm
H2
40.75 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
86.2 mm
L1
102.1 mm
L2
81.6 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
NZ
Düsengröße
07 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
0.98 m³/h
SR2
Saugvermögen (max.)
16 l/min
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
MASS
Gewicht
0.165 kg
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D