Catalog navigation
CAD Model seçimi
All
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KN5121 - Metallgehäuse
Bill of material
KN5121
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KN5121: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 116 mm; Schließer / Öffner; (wählba
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 116 mm; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 2 m; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -15...230 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KN5121
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D