Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KN5121 - Boîtier métallique
Nomenclature
KN5121
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KN5121: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 116 mm; normalement ouvert / fermé;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 116 mm; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; 2 m; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -15...230 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KN5121
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D