Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KI5090 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
KI5090
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI5090: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Portée 15 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI5090
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D