Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
KI5082 - Alle Füllstandsensoren
Stückliste
KI5082
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI5082: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI5082
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D