Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KI503A - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
KI503A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI503A: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Portée 15 mm non encastrabl
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Portée 15 mm non encastrable; antivalent; DC; PNP; Bornes de raccordement: 0,34...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...9 mm; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...60 °C; Fréquence de commutation 10 Hz
BN
Bestellnummer
KI503A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D