Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KI5038 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KI5038
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI5038: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 15 mm non encastrable
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Portée 15 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP; connecteur pour électrovannes forme A DIN Connecteur; IP 65; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 40 Hz
BN
Bestellnummer
KI5038
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D