Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KI0206 - tous les détecteurs capacitifs
Nomenclature
KI0206
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0206: Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 3...15 mm non encastr
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Portée 3...15 mm non encastrable; normalement ouvert; AC/DC; 0,1 m PVC-Câble; 1/2" Connecteur; IP 65; 2 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0206
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D