Catalog navigation
Выбор CAD модели
Все
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI0206 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KI0206
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0206: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; AC/DC; 0,1 m PVC-Kabel; 1/2" Steckverbindung; IP 65; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0206
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D