카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KI0063
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_001
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_001/ki0063.prj},{NB=KI0063},{BN=KI0063},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8c/e9/pc_ki5082af_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8c/e9/pc_ki5082af_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KI0063: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bün},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (umschaltbar); AC/DC; 1/2\" Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KI-2200NFBOAP2T/LS100},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KI0063 - Alle kapazitiven Sensoren
Bill of material
KI0063
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KI0063: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bün
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabstand 20 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (umschaltbar); AC/DC; 1/2" Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC
BN
Bestellnummer
KI0063
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D