카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KG6006
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_110
Powered by
CAD모델 선택
All
Electro
전체
Electro
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_110/kg6006.prj},{NB=KG6006},{BN=KG6006},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/07/8e/pc_kg6001ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/07/8e/pc_kg6001ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KG6006: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nic},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 30 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KG-3150NFNKG/PL/2P/IO},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KG6006 - Mit IO-Link
Bill of material
KG6006
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG6006: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nic
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 30 Hz
BN
Bestellnummer
KG6006
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
3D
2D