Catalog navigation
CADモデル選択
全て
Electro
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KG5303 - Mit IO-Link
Bill of material
KG5303
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG5303: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nic
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabstand 0,5...30 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 30 Hz
BN
Bestellnummer
KG5303
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D